VISU+ 2 RT-D UNLIMITED AD AS MD16 WEB3
-
Software di visualizzazione
1354734
Licenza runtime per Visu+ incl. 3 WebClient e le funzioni Alarm Statistics, Alarm Dispatcher senza limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting. Inoltre sono possibili 16 collegamenti driver diretti.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Protezione accesso con gestione utente
Immagini di processo completamente scalabili per l’utilizzo di un design su diversi moduli e con schermi di dimensioni diverse
Software e progetti plurilingue grazie al supporto Unicode e la commutazione online
Funzionalità SCADA completa (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualizzazione, rappresentazione di trend e gestione di allarmi
Accoppiamento controllore con OPC e 2 driver diretti
Accoppiamento driver diretto ai controllori, ad es. a Siemens S7 o mediante Modbus/TCP e Modbus/RTU
Registrazione dati, rappresentazione della curva e amministrazione delle ricette
Script realizzabili in VBA e IL