VISU+ 2 RT-D 1024 OPC AD WEB5
-
Software di visualizzazione
1108909
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni server OPC (DA & UA), Alarm Dispatcher e 5 Web Client con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 1024 byte. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Protezione accesso con gestione utente
Immagini di processo completamente scalabili per l’utilizzo di un design su diversi moduli e con schermi di dimensioni diverse
Software e progetti plurilingue grazie al supporto Unicode e la commutazione online
Funzionalità SCADA completa (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualizzazione, rappresentazione di trend e gestione di allarmi
Accoppiamento controllore con OPC e 2 driver diretti
Accoppiamento driver diretto ai controllori, ad es. a Siemens S7 o mediante Modbus/TCP e Modbus/RTU
Registrazione dati, rappresentazione della curva e amministrazione delle ricette
Script realizzabili in VBA e IL