SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22 - Quadro di stringa
2403683

Scatole di connessione per generatori per impianti fotovoltaici fino a 1000 V DC Inline Fuse incl. per la connessione fino a 32 stringhe. Con attivatore, protezione contro le sovratensioni di tipo 1/2 e sistema di monitoraggio. Connessione tramite connettore maschio/femmina SUNCLIX.

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili


I vantaggi

Analisi e consulenza orientate all'utilizzo
Composte su misura per le esigenze dei nostri clienti
Utilizzo delle migliori tecnologie di collegamento e dei componenti più adatti per ogni singola soluzione
Funzionamento affidabile e senza errori grazie ai test effettuati sull'intera gamma di prodotti
Ottimo posizionamento della protezione contro le sovratensioni