I quadri di stringa Solarline trovano impiego nei piccoli impianti fotovoltaici sul tetto e nei grandi parchi solari. I quadri di stringa hanno principalmente il compito di fornire una protezione contro la sovratensione per l'impianto fotovoltaico, raccogliere le stringhe, se necessario, e collegare il conduttore equipotenziale di protezione al circuito di equipotenzializzazione.
Le altre funzioni sono opzionali e dipendono dall'attrezzatura.
 
La protezione delle stringhe tramite fusibili di stringa e il disinserimento delle stringhe tramite un sezionatore DC o un interruttore per i vigili del fuoco sono alcuni esempi di funzioni opzionali.
La denominazione dell'articolo mostra la gamma completa di funzioni del quadro di stringa (consultare la chiave di codifica nelle istruzioni di installazione del quadro di stringa, scaricabile nella sezione "Download").
    
  
  SOL-SC-24ST-1-15F1-00000131
   - 
  Quadro di stringa
    
      1118972
      
      
    
  
      Quadro di stringa per impianti fotovoltaici fino a 1500 V DC per il collegamento di max. 24 stringhe. Con fusibile su un lato su portafusibili e attivatore DC. Inserimento del cavo tramite connessione a vite per cavo multipla. Inclusi inserti fusibili da 15 A.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439
        Utilizzo delle migliori tecnologie di collegamento e dei componenti più adatti per ogni singola soluzione
        Analisi e consulenza orientate all'utilizzo
        Ampia gamma di cassette di connessione per generatori a magazzino
        Funzionamento affidabile e senza errori grazie ai test effettuati sull'intera gamma di prodotti