UC-EMP (27X15) SR
-
Cartellino ad innesto
0825441
Cartellino ad innesto, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Gerätemarker |
Siglatura | |
Numero dei cartellini singoli | 8 |
Numero di cartellini per riga | 2 |
Tecnologia di siglatura | Tecnologia UV-LED |
Tipo di montaggio | bloccaggio |
Colore | argento |
Materiale | PA |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 120 °C |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
Capacità di conservazione | 2 anni |
Larghezza | 27 mm |
Altezza | 14,8 mm |
Profondità | 1 mm |
Campo di testo | |
Larghezza del campo di testo | 27 mm |
Altezza del campo di testo | 15 mm |
Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Norme | |
Norme/Disposizioni | EN 45545-2 |
Codice articolo | 0825441 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | BG2417 |
Codice prodotto | BG2417 |
GTIN | 4046356365512 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9.67 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9.67 g |
Numero tariffa doganale | 39269000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0.083 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
PLOTMARK - Plotter di siglatura 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Plotter di siglatura 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartuccia colorata 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Cartuccia colorata 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartuccia di pulizia 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Cartuccia colorata 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartuccia colorata 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartuccia colorata 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartuccia colorata 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Cartuccia di pulizia 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartuccia colorata 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartuccia colorata 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Penna di siglatura 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Penna di siglatura 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Cartuccia colorata 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Penna di siglatura 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Penna di siglatura 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Detergente 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartuccia di pulizia 5146752
-
BM ID-MAG20 - Caricatore 1044356
-
P1 UC-MAG 6 - Caricatore 5146121
-
CMS-R-SET-TR - Set di pulitura 5146751
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Portacartellini 0828986
-
CARRIER-EMP (1000X15) GY - Portacartellini 0829366
-
CARRIER-EMP (1000X15) TR - Portacartellini 0829530
-
CARRIER-EMP (27X15) - Portacartellini 0827451
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Portacartellini 0827447
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Portacartellini 0829559
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - Portacartellini 0829560
-
BLUEMARK ID - Stampante 1003334
-
BLUEMARK CLED - Stampante 5147999
I vantaggi
I cartellini sotto forma di schede monopezzo sono siglabili in modo semplice e rapido con il sistema di stampa BLUEMARK
La gamma UniCard UC-EMP... offre cartellini per il montaggio nelle cornici cartellino CARRIER-EMP ... già presenti
Le schede offrono spazio aggiuntivo per informazioni di progetto e testi funzionali che possono essere d'aiuto in fase di montaggio
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen