MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK - Etichetta
1116200
N. ELDAS®: 173787369

Etichetta, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 335, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 16,5 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Le etichette autoadesive pretagliate sono particolarmente adatte per la siglatura professionale e permanente di vari componenti e mezzi d'esercizio nella costruzione di quadri elettrici, controllori e impianti
Il materiale è certificato cUL
Soluzione di marcatura di alta qualità e resistente ai solventi per applicazioni industriali, prodotta mediante stampante termica
Sistema a cassetta di materiale uniforme ed efficiente: contiene direttamente sia il materiale da stampare che il nastro inchiostrato corrispondente
Nessuna differenza ottica con le nuove siglature rispetto alle marcature esistenti create con una stampante di rotoli desktop
La geometria già pretagliata consente un'applicazione semplice e comoda
Grazie all'innovativa struttura del materiale, ogni etichetta può essere stampata, in modo che non si verifichi alcuna perdita di materiale