EML-RM (...X...)R
   - 
  Etichetta, staccabile
    
      0803093
      
      
    
  
      Etichetta, staccabile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 350 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
L'etichetta EML-RM è adatta per la marcatura temporanea
        L'etichetta aderisce bene e in modo affidabile e può essere facilmente staccata senza alcuna traccia di residui. Dopo la rimozione non è riutilizzabile
        In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
        I materiali EML-RM... sono in elenco UL