EML-LPR (100X73)R SR - Etichetta
1090082

Etichetta, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 550, altezza del campo di testo: 73 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I codificatori di dispositivo autoadesivi EML-LPR ... si adattano per la siglatura di diversi dispositivi nel settore della costruzione di controllori, impianti e quadri elettrici
Le etichette EML-LPR sono dotate di una lamina di protezione che viene incollata su tutta la superficie di stampa dopo l'applicazione dell'etichetta. Le informazioni stampate sono protette da influenze esterne
La lamina di protezione è collegata all'etichetta. Sul bordo è realizzata una punzonatura che semplifica l'incollaggio
Grazie all'elevata forza adesiva, l'etichetta può essere applicata su superfici ruvide, strutturate e a basso consumo energetico
In combinazione con il nastro inchiostrato THERMOMARK-RIBBON 110 viene generata una buona stampa