BMKL 64X16 WH
-
Foglio con etichette DIN-A4
0821807
Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 64 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Queste etichette sono state sviluppate appositamente per stampante laser
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi BMKL... singolarmente secondo le vostre indicazioni
Possibilità di siglatura con tutte le comuni stampanti laser
Il file materiali può essere scaricato per il software CLIP PROJECT alla voce Download - "Software update - Marking"
Per una configurazione personalizzata delle etichette, sono disponibili i fogli SK-U... senza marcatura