PHT22-SVD-GN - Sezionatore
1108807

Selettore, 22 mm, circolare, 2 posizioni di commutazione, a forma di V, verde, autobloccante

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Sezionatore da 22 mm – selezione precisa del modo operativo
2 posizioni (-45°/+45°) – a impulso (V)
Con opzione di illuminazione integrata per una chiara visualizzazione di stato
Design industriale robusto per un uso duraturo
Combinazione modulare con contatto PHT22 e moduli a LED