PHT22-SSD-BU
-
Sezionatore
1108817
Selettore, 22 mm, circolare, 2 posizioni di commutazione, blu, autobloccante
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Attuatore |
| Tipo di attuatore | Selettore |
| Funzione | Tipo autobloccante |
| Espansione opzionale sorgente luminosa | Sì |
| con sorgente luminosa | 否 |
| Zone di commutazione | 2 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Larghezza | 29,6 mm |
| Altezza | 29,6 mm |
| Colore | blu |
| Materiale anello frontale | Metallo |
| Colore anello frontale | Argento |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Grado di protezione | IP66 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 95 % ((temperatura ambiente 25 °C) senza condensa) |
| Norme/disposizioni | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su pannello frontale |
| Coppia di serraggio | 1 Nm ... 1,2 Nm |
| Codice articolo | 1108817 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BE6122 |
| Codice prodotto | BE6122 |
| GTIN | 4063151016272 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 23.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 23.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371213 |
| ECLASS-15.0 | 27371213 |
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
PHT22-PT10 - Blocchetto di contatti 1108991
-
PHT22-PT01 - Blocchetto di contatti 1108992
-
PHT22-LED-BU - Modulo LED 1109000
-
PHT22-ARR - Adattatore 1108845
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Portacartellini 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Portacartellini 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Portacartellini 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Portacartellini 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Portacartellini 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Portacartellini 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Portacartellini 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Portacartellini 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Portacartellini 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Portacartellini 0828988
-
US-EMP (27X8) - Cartellino ad innesto 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Cartellino ad innesto 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Cartellino ad innesto 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Cartellino ad innesto 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Cartellino ad innesto 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Cartellino ad innesto 0828847
-
US-EMP (27X15) - Cartellino ad innesto 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Cartellino ad innesto 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Cartellino ad innesto 0828849
-
US-EMP (27X18) - Cartellino ad innesto 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Cartellino ad innesto 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Cartellino ad innesto 0828851
-
US-EMP (27X27) - Cartellino ad innesto 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Cartellino ad innesto 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Cartellino ad innesto 0828853
-
PHT22-ARR/FIX - Adattatore 1108847
I vantaggi
Sezionatore da 22 mm – selezione precisa del modo operativo
2 posizioni (0°/60°) – a impulso
Con opzione di illuminazione integrata per una chiara visualizzazione di stato
Design industriale robusto per un uso duraturo
Combinazione modulare con contatto PHT22 e moduli a LED
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen