PHT22-S3RD-BU - Sezionatore
1108831

Selettore, 22 mm, circolare, 3 posizioni di commutazione, blu, autoripristino al centro

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Sezionatore da 22 mm – selezione precisa del modo operativo
3 posizioni (45°/0°/45°) – ritorno a molla in posizione centrale
Con opzione di illuminazione integrata per una chiara visualizzazione di stato
Design industriale robusto per un uso duraturo
Combinazione modulare con contatto PHT22 e moduli a LED