TOOL-WRAP-2 - Set di utensili
1200100

Borsa portautensili, equipaggiata con: tagliacavi, utensili di spelatura per conduttori standard da 0,08 mm2 ... 16 mm2, sguainatore fino a Ø 40 mm, pinza per capocorda CRIMPFOX CENTRUS 6H per conduttori da 0,14 mm2 ... 6 mm2, cacciavite VDE, versione sottile, intaglio: 0,6x3,5 /0,8x4,0 /1,0x5,5, intaglio a croce: PH1/PH2/PZ1/PZ2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Set di utensili universale, con utensili per il taglio, la spelatura, la crimpatura e la prova dalla gamma di utensili TOOL fox
Borse per gli utensili robuste e resistenti