Il set è composto da: Crimphandy 1,0 mm2, incl. batteria ricaricabile, caricabatterie, cesoie per cavi CUTFOX 12, scivolo 2x, Service Tool per la risoluzione degli errori e una striscia di puntalini da 1,0 mm2, confezionato in una robusta valigetta. Sono inclusi anche un CRIMPHANDY CUTTER, puntalini per nastro, 1,0 mm2, 100 strisce con 50 puntalini ciascuna e un astuccio per utensili
CF CRIMPHANDY 1,0 SET
-
Set di utensili
1003671
Il set è composto da: Crimphandy incl. batteria ricaricabile, caricabatterie, cesoie per cavi, scivolo 2x, Service Tool, strisce di puntalini, robusta valigetta, CRIMPHANDY CUTTER e un astuccio per utensili
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Allo stesso tempo risultati ottimali grazie alle funzioni automatiche di controllo
Impiego mobile illimitato grazie all'esercizio a batteria e al caricatore di scorta
L'innovazione per la costruzione di quadri di comando: CRIMPHANDY. Con questo dispositivo portatile, la spelatura e la crimpatura dei conduttori richiede al massimo 2 secondi, ovvero il 75% di tempo in meno rispetto a prima