FL WLAN 4321
-
Set trasm. radio
1194423
Ponte di rete (bridge) preconfigurato per connessione Ethernet punto-punto per USA e Canada con antenne interne per il montaggio a pilone. IP67, comunicazione Wireless Ethernet fino a 300 MBit/s, frequenza 5 GHz, connessione RJ45 con 10/100/1000 MBit/s, alimentatore passiva tramite PoE (8-30 V DC).
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Tipo | Stand-alone |
| Scheda radio | |
| Numero | 1 |
| Esecuzione | IEEE 802.11 b/g/n 5 GHz fino a 300 MBit/s |
| Nota per il montaggio | integrata |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Tensione di alimentazione | 120 V AC (converte a 24 V DC tramite adattatore PoE passivo (incluso)) |
| Corrente assorbita | 417 mA (Max. (a 24 V)) |
| Potenza assorbita | 11 W (Max. (a 24 V)) |
| Antenna | |
| Numero | 1 |
| Collegamento | integrata |
| Nota sul tipo di connessione | Polarizzazione duale: orizzontale e verticale |
| Guadagno | 11 dBi |
| Funzioni | |
| Sicurezza | Codifica AES-CCM a 256 bit |
| WPA2 | |
| Certificazioni radio | USA, Canada |
| Sostegno al paese | USA |
| Canada | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Numero di interfacce | 1 (PoE passivo) |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Numero di interfacce | 1 (PoE passivo) |
| Wireless | |
| Denominazione | Wireless LAN |
| Tipo di connessione dell'antenna | (interno) |
| Banda di frequenza | 5 GHz |
| Standard radio | IEEE 802.11 (Wi-Fi Alliance) |
| b (Wi-Fi 1) | |
| g (Wi-Fi 3) | |
| n (Wi-Fi 4) | |
| Numero di interfacce radio | 1 IEEE 802.11 b/g/n |
| Moduli radio collegabili | 1 (non configurabile, preaccoppiato) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 185 mm |
| Altezza | 63,5 mm |
| Profondità | 185 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni esterne della struttura |
| Colore | bianco |
| Materiale custodia | Polistirene |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -45 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | FCC Parte 15B |
| Risultato della prova | Classe A |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | FCC Parte 15C |
| Tipo di montaggio | Montaggio a palo |
| Nota per il montaggio | Antenna interna |
| Codice articolo | 1194423 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN2W3 |
| Codice prodotto | DNN2W3 |
| GTIN | 4063151249519 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2’380 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2’220 g |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile (nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen