HC-KIT-B10-R01
-
Set di connettori
1409697
Set di connettori, composto da: custodie da incasso e mobili B10, inserto portacontatti maschio e femmina a 10 poli, connessione a vite per cavi M25
Dettagli prodotto
| Tipo di custodia | Custodia completa |
| Applicazione | Potenza |
| Tipo | B10 |
| Numero di poli | 10 |
| Piano d'inserimento | 10+PE |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Guarnizione presente | sì |
| Coperchio di protezione | sì |
| Tipo contatto | tornito |
| Uscita cavo | diritto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Corrente nominale | 24 A |
| Tensione nominale UN | 500 V |
| Corrente nominale IN | 16 A |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Tecnica di connessione | Connessione a vite |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (vale per conduttori flessibili con capocorda) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (vale per conduttori flessibili con capocorda) | |
| Sezione di collegamento AWG | 20 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Connessione PE) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Viti di fissaggio per il montaggio nella custodia HEAVYCON) | |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 43 mm |
| Altezza | 123 mm |
| Lunghezza | 93 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 65 mm |
| Materiale Custodia | Pressofuso di alluminio |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | NBR, conduttivo |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Materiale staffa di bloccaggio | PA |
| Diametro esterno conduttore | 11 mm ... 17 mm |
| 14 mm ... 17 mm (per UL 514 B) | |
| Diametro esterno conduttore | 11 mm ... 16 mm |
| Dati meccanici | |
| Tipo di bloccaggio | Staffa |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| Resistenza agli urti | IK09 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
| Codice articolo | 1409697 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7AFX |
| Codice prodotto | AF7AFX |
| GTIN | 4046356752442 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 500.34 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 470 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 54139e29-16a0-4805-93b8-cd875338d950 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen