DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT
-
T-Box
1581036
DUPLICON, set T-Box alluminio con inserto portacontatti DUPLICON 6 x 4 mm2 + PE con 2 connessioni a vite per polo, serie B6, grado di protezione IP67, 2 x filettature collegamenti a vite M25 (senza connessione a vite per cavi)
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Set di connettori |
| Tipo di custodia | Set T-Box |
| Tipo | DC-B6 |
| Numero di poli | 6 |
| Numero uscite cavi | 3 |
| Tipo di collegamento a vite | con filettatura M25 |
| Coperchio di protezione | no |
| Uscita cavo | laterali |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Corrente di carico massima | 32 A (L1 / L2 / L3) |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 1000 V |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 1000 V |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 400 V (L-PE) |
| 690 V (L-L) | |
| 630 V | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 6 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 8 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 6 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Corrente nominale | 25 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
| 25 A | |
| Resistenza di contatto | 1,5 mΩ |
| Corrente nominale IN | 25 A |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Tecnica di connessione | Connessione a vite |
| Sezione di collegamento | 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² senza capocorda) |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² senza capocorda) | |
| Sezione di collegamento AWG | 24 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 10 mm |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 75 mm |
| Altezza | 122 mm |
| Lunghezza | 89 mm |
| Colore | grigio perla |
| Materiale Custodia | Pressofuso di alluminio |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Materiale inserto portacontatti | PA |
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile |
| Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 10 mm |
| Dati meccanici | |
| Tipo di collegamento a vite | con filettatura M25 |
| Tipo di bloccaggio | Staffa |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP65/IP66/IP67 | |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
| Codice articolo | 1581036 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7BFX |
| Codice prodotto | AF7BFX |
| GTIN | 4046356154819 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 604.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 604 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
PC - Codifica 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - Guarnizione 1602326
-
DC-B 6-A-SA - Angolare di montaggio 1602313
-
T20-M4X12 - Vite 1602410
-
DC-B 6-CT-P - Coperchio antipolvere 1581078
-
EB 2- 6 - Ponticello a pettine 0201155
-
HC-M-BS-M25 - Tappo a vite 1645859
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Pressacavi 1411190
-
HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Pressacavi 1580228
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - Pressacavi 1424527
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Pressacavi 1646007
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen