EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura
1164344

CHARX connect modular Gen 2, Tipo 2, Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura, 32 A , 250 V AC, Accessori, Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Montaggio a innesto, con spina femmina Faston su un lato, esclusivamente per la connessione alle prese di ricarica lato infrastruttura di seconda generazione di Phoenix Contact, IEC 62196-2

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione da surriscaldamento grazie alla misurazione della temperatura precisa
Montaggio flessibile e facile manutenzione grazie ai cavi a innesto
Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
Impermeabilità all'acqua e allo sporco grazie ai contatti completamente rivestiti per stampaggio a iniezione
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Spazio di montaggio standard univoco