EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Set custodia
2202529

DEV-KIT EH 45 FLAT: comprende 1 x custodia EH 45 FLAT e morsetti per circuiti stampati (MKDS ... 5,08), fornitura dei singoli componenti 5,08), ausgeliefert in Einzelteilen

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Custodia piatta con larghezza di installazione di 45 mm
Morsetti per circuiti stampati con passo di 5,08 mm, sezione del conduttore di 2,5 mm²
Basetta millefori opzionale per la saldatura manuale di componenti THT