UM-PRO-KIT-B72-L180-7035 - Set custodia
1310932

Custodie profilate (PA), tipo di montaggio: Montaggio su guida DIN, misura su guida DIN: larghezza: 183,8 mm, altezza: 92,3 mm, profondità: 39,45 mm, incl. 2 elementi laterali (PA), colore: nero (9005), per circuiti stampati con larghezza: 72 mm, lunghezza: 180 mm, superficie circuito stampato: 11050 mm2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili