UM-BASIC-KIT-B122-L60-7035 - Set custodia
1300360

Custodie profilate (PVC), tipo di montaggio: Montaggio su guida DIN, misura su guida DIN: larghezza: 63,8 mm, altezza: 142,3 mm, profondità: 39,45 mm, incl. 2 elementi laterali (PA), colore: grigio chiaro (7035), per circuiti stampati con larghezza: 122 mm, lunghezza: 60 mm, superficie circuito stampato: 5140 mm2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili