ME MAX 35-KIT-LC 3-3-7035+12PSPT3
-
Set custodia
1342918
Custodie per guide DIN, per montaggio su guida DIN, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), larghezza: 35,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 113,65 mm, incl. 12 morsetti componibili, a 3 poli, connessione a vite, per 2,5 mm2, corrente nominale: 12 A, 320 V, superficie circuito stampato: 6800 mm2