ME 12,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT2 - Set custodia
1457229

Custodie per guide DIN, per montaggio su guida DIN, parte superiore della custodia chiusa, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), larghezza: 12,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 113,3 mm, incl. 4 morsetti componibili, a 2 poli, connessione a molla Push-in, per 2,5 mm2, corrente nominale: 12 A, 320 V, superficie circuito stampato: 7800 mm2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili