SSM F1 SM
-
Servomotore
2894418
Servomotore sincrono con una coppia nominale fino a 22,5 Nm e una coppia massima di 88 Nm per 230 V AC o 400 V AC per la gestione sui servoregolatori del tipo A-Servo e Multi. Grazie alla ventola esterna opzionale è possibile aumentare la coppia nominale fino a 35,4 Nm.