SOL-ES-PRO-PYR - Sensore
1074979

Piranometro di Hukseflux Thermal Sensors B.V. per la misurazione dell'irradiazione in W/m2 con un angolo di apertura di 180°. Il valore di misura è disponibile via Modbus/RTU (RS-485). Corrisponde alla classe di precisione "Secondary Standard" secondo la norma ISO 9060.

Dettagli prodotto








I vantaggi

Riscaldato per un'elevata disponibilità dei dati, con la nuova tecnologia RVH™
A norma IEC 61724-1, classe A e B
Certificati di prova secondo ISO 9060 per la classificazione dei Secondary Standard incl.
Organizzazione efficiente della calibrazione e della manutenzione