SOL-SC-WTH-STN - Stazione meteo
1322110

Stazione meteorologica per il rilevamento dei dati di misurazione di sensori ambientali collegati. In combinazione con sensori del tipo SOL-ES impiegabile in parchi fotovoltaici o in altri settori industriali. Il PLCnext Control integrato consente la registrazione e il trasferimento di dati ambientali specifici per il progetto tramite protocolli industriali standardizzati.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

PLCnext Control integrato liberamente programmabile
Elevata flessibilità nella scelta e nell'integrazione dei sensori
Collegamento dei sensori tramite connettori circolari M12 di qualità industriale
Supporto per protocolli industriali standardizzati (Modbus/TCP, PROFINET)
Adatto per il monitoraggio fotovoltaico in conformità con la norma IEC 61724-1