SOL-ES-PRO-MT - Sensore
1074983
N. ELDAS®: 969990025

Il sensore di temperatura dei moduli fotovoltaici della Lambrecht Meteo GmbH è costituito da un convertitore Modbus Pt 100 e da un sensore di temperatura Pt 100. Il valore di misura è disponibile via Modbus/RTU (RS-485).

Dettagli prodotto








I vantaggi

Conformemente a IEC 61724-1, Classe A (massima precisione)
Registro di configurazione automatica per la messa in servizio plug-and-play
Semplice impostazione dell'indirizzo Modbus mediante un selettore rotante di codifica