Tutti i "sensori ambientali Solarline" (SOL-ES) sono accessori per la stazione meteorologica di Phoenix Contact . Sono particolarmente adatti per l'acquisizione di dati meteorologici in impianti fotovoltaici.
Il relativo materiale per il montaggio è disponibile come accessorio.
SOL-ES-BSC-PYR
-
Sensore
1093211
Piranometro di Hukseflux Thermal Sensors B.V. per la misurazione dell'irradiazione in W/m2 con un angolo di apertura di 180°. Il valore di misura è disponibile via Modbus/RTU (RS-485). Corrisponde alla classe di precisione "First Class" secondo la norma ISO 9060.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Certificati di prova secondo ISO 9060 per la classificazione First Class
A norma IEC 61724-1, classe B
Organizzazione efficiente della calibrazione e della manutenzione