Il sensore ID-S-S è parte integrante del sistema di monitoraggio pala Blade Intelligence per impianti eolici (WEA). Il sistema di monitoraggio pale Blade Intelligence permette l'acquisizione e l'elaborazione dettagliata di valori di misura tipici per correnti atmosferiche, temperatura, spessore del ghiaccio e momenti flettenti sul rotore di un impianto eolico. Esso è composto dai relativi sensori, da cavi di collegamento preconfezionati e da una combinazione di apparecchiature di tipo WIL-BI (come unità di elaborazione).
ID-S-S 915
-
Sensore
1061958
Sensore di temperatura e ghiaccio senza fili per turbine eoliche autoadesivo per il montaggio su pala del rotore, torre o navicella, comunicazione con il ricevitore radio ID-S-RT 915 tramite banda di frequenza 915 MHz
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Misurazione della temperatura attraverso circuito integrato
Riconoscimento di ghiaccio tramite misurazione dell'impedanza
Registrazione e trasmissione di valori di misura via radio
Fissaggio semplice
Design flessibile
Esercizio autonomo tramite la cella fotovoltaica integrata