Il ricevitore radio ID-S-RT è parte integrante del sistema di monitoraggio pala Blade Intelligence per impianti eolici (WEA). Il sistema di monitoraggio pale Blade Intelligence permette l'acquisizione e l'elaborazione dettagliata di valori di misura tipici per correnti atmosferiche, temperatura, spessore del ghiaccio e momenti flettenti sul rotore di un impianto eolico. Esso è composto dai relativi sensori, da cavi di collegamento preconfezionati e da una combinazione di apparecchiature di tipo WIL-BI (come unità di elaborazione).
ID-S-RT 915
-
Ricevitore radio
1061961
Ricevitore radio, attacco antenna RSMA (female), comunicazione con il sensore ID-S-S 915 attraverso la banda di frequenza 915-MHz
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Elemento radio |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Protezione contro le sovratensioni dei transienti | sì |
| Alimentazione Trasmettitore | |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 41 mA |
| Max. corrente assorbita | 200 mA |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Direzione | Unidirezionale |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Tipo di connessione dell'antenna | RSMA (femmina) |
| Funzioni | |
| Sicurezza | Trasmissione cifrata a 128 bit |
| Segnalazione stato | LED tensione di alimentazione, PWR (verde) |
| LED errore di periferia, ERR (rosso) | |
| LED bus CAN, CAN (giallo) | |
| LED dati HF, RF (blu) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 118 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Materiale custodia | PA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | fino a 3000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | 30g, IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 5g, a norma IEC 60068-2-6 |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Nota | Direttiva 2014/53/UE (RED) |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 902 MHz ... 928 MHz (tipico: 913 MHz) |
| Codice articolo | 1061961 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DTHABA |
| Codice prodotto | DTHABA |
| GTIN | 4055626717333 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 350 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 250 g |
| Paese di origine | AT |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antenna 2885579
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adattatore 2904790
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cavo coassiale 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cavo coassiale 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cavo coassiale 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cavo coassiale 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cavo coassiale 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cavo coassiale 2702140
-
RAD-CAB-EF393- 3M - Cavo per antenna 2867649
-
RAD-CAB-EF393- 5M - Cavo per antenna 2867652
-
RAD-CAB-EF393-10M - Cavo per antenna 2867665
-
RAD-CAB-EF393-15M - Cavo per antenna 2885634
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Scaricatore di sovratensione 2906796
-
CN-LAMBDA/4-2.25-BB - Scaricatore di sovratensione 2801057
-
CN-UB-70DC-6-BB - Scaricatore di sovratensione 2803166
-
SD FLASH 2GB ID-S - Memoria programmi e configurazione 1081550
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen