ME MAX GEH-L G U-U1 KMGY - Semigusci della custodia
2697408

Custodie per guide DIN, Semiguscio della custodia (di sinistra), tipo alto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 6,3 mm, altezza: 99 mm, profondità: 112,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Montaggio semplificato
Varianza nella tecnologia di connessione