ME MAX 22,5 GEH-R G 3-3 YE
-
Semigusci della custodia
2202153
Custodie per guide DIN, Semiguscio della custodia (di destra), tipo alto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 16,3 mm, altezza: 99 mm, profondità: 112,85 mm, colore: giallo (simili RAL 1018), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio semplificato
Varianza nella tecnologia di connessione