ME MAX 22,5 GEH-R CL 3-3 BK
-
Semigusci della custodia
2201427
Custodie per guide DIN, Semiguscio della custodia (di destra), tipo alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 16,3 mm, altezza: 99 mm, profondità: 112,85 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio semplificato
Varianza nella tecnologia di connessione