ZBF 6/9,2 S8 CUS - Nastro Zack
8191575

Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 6,15 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi per nastro Zack singolarmente secondo le vostre indicazioni
Su richiesta sono disponibili passi diversi
Il sistema di nastro Zack ZBF con scanalatura portacartellini piatta permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate