ZBF 29 CUS - Striscia Zack piatto
0829016

Striscia Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 29 mm, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 6,4 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Il sistema di nastro Zack ZBF con scanalatura portacartellini piatta permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici
Su richiesta sono disponibili passi diversi
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi per nastro Zack singolarmente secondo le vostre indicazioni
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate