ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90
-
Segnamorsetti
1052015:0081
Nastro Zack, 10 pezzi, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 81 ... 90, bianco, per morsetti con spessore: 8,2 mm, tipo di montaggio: bloccaggio
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Segnamorsetti siglati |
Passo | 8,2 mm |
Siglatura | |
Siglatura | 81 ... 90 |
Tipo di montaggio | bloccaggio |
Colore | bianco (RAL 9010) |
Materiale | PA |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Risultato | Prova superata |
Test graffi per la determinazione della resistenza ai graffi | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) |
Applicazione | ≥ 5 N |
Risultato | Prova superata |
Test nastro adesivo | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Procedimento | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |
Stoccaggio a temperatura controllata | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Risultato | Prova superata |
Procedimento | Test Bb |
Durata | 96 h |
Temperatura di prova | 120 °C |
Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Risultato | Prova superata |
Procedimento | Metodo B |
Cicli | 2 |
Prova in nebbia salina | |
Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
Capacità di conservazione | 2 anni |
Larghezza | 8,15 mm |
Altezza | 10,5 mm |
Profondità | 4,20 mm |
Passo | 8,2 mm |
Campo di testo | |
Larghezza del campo di testo | 8,15 mm |
Altezza del campo di testo | 10,50 mm |
Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Codice articolo | 1052015:0081 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | BG2122 |
Codice prodotto | BG2122 |
GTIN | 4017918194703 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.01 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.5 g |
Numero tariffa doganale | 49119900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen