UCT5-TM 6 CUS - Segnamorsetti
0829743

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 54, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 6 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

La gamma UniCard UCT5-TM... offre segnacavi per morsetti Cabur
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
Le schede offrono spazio per la scrittura
I segnacavi permettono la siglatura su più righe