UCT-TM 16 YE CUS - Segnamorsetti
0829640

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 14,8 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

La gamma UniCard UCT-TM... offre segnacavi per prodotti Phoenix Contact con scanalatura portacartellini alta, come i morsetti componibili
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni