UC-TMF 10 BU CUS - Segnamorsetti
0824663

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 5,1 mm, larghezza del campo di testo: 9,6 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
La gamma UniCard UC-TMF... offre segnacavi per prodotti con scanalatura portacartellini alta e piatta