UC-TM 5 BU CUS
-
Segnamorsetti
0824582
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 4,6 mm, larghezza del campo di testo: 10,5 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La gamma UniCard UC-TM... offre segnacavi per prodotti con scanalatura portacartellini alta
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
Le schede offrono spazio per la scrittura
I segnacavi permettono la siglatura su più righe
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa