TML (EX9,5)R P5,8 TR CUS
-
Strisce di siglatura
0852171
Strisce di siglatura, Rotolo, ordinabile: su righe, trasparente, siglatura custom, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 5,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 9,5 mm, larghezza del campo di testo: 40000 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Le etichette di siglatura autoadesive della famiglia SK contrassegnano i prodotti senza scanalatura, ideale per la siglatura di connettori COMBICON
La gamma TML offre la possibilità di siglare successivamente materiali con nastro Zack e nastro Zack piatto con un nastro di siglatura
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi TML ... singolarmente secondo le vostre indicazioni