ZBF 21,1:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto
0829457

Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 21,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 21,1 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Le strisce di siglatura in bianco possono essere siglate singolarmente mediante plotter oppure manualmente
Su richiesta sono disponibili passi diversi
Il sistema di nastro Zack ZBF con scanalatura portacartellini piatta permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate