UM-TM (3,5X10)
-
Segnamorsetti
0830952
Segnamorsetti, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 34, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 3,5 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I cartellini sotto forma di strisce monopezzo sono semplici e rapidi da siglare con i sistemi di stampa BLUEMARK
La gamma per la siglatura UM-TM ... offre segnamorsetti per morsetti di Phoenix Contact con scanalature portacartellini alte
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
I segnacavi permettono la siglatura su più righe