ESL 29X8 YE
-
Striscia di siglatura a innesto
0811930
Striscia di siglatura a innesto, Foglio, giallo, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 174, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Phoenix Contact: segnacavi in plastica KMK, KMK 2, KMK HP (29x8) e KMK UV (29x8)
Grazie allo speciale profilo, i cartellini ESL-29x8 sono ideali per i portacartellini KMK ...(29x8)
Il file materiali può essere scaricato per il software PROJECT COMPLETE alla voce Download - "Software update - Marking"