US-PML-M100 (D50) CUS - Segnale di obbligo
1014178

Segnale di obbligo, ordinabile: su carte, blu/bianco, siglatura custom: In bianco, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 50 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Cartelli di obbligo UniSheet da incollare, prestampati a colori, senza simbolo
Adatti all'impiego all'interno e all'esterno
I cartelli di divieto soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010
Etichetta in PVC morbido, altamente flessibile che si adatta perfettamente a superfici non livellate