US-PML-M100 (D100) CUS
-
Segnale di obbligo
1014179
Segnale di obbligo, ordinabile: su carte, blu/bianco, siglatura custom: In bianco, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 100 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 100 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Cartelli di obbligo UniSheet da incollare, prestampati a colori, senza simbolo
Adatti all'impiego all'interno e all'esterno
I cartelli di divieto soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010
Etichetta in PVC morbido, altamente flessibile che si adatta perfettamente a superfici non livellate