WMTW (15X4)R YE
-
Targhetta per cavi
0831003
Targhetta per cavi, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 3000, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Siglatura di conduttori a inserzione con l'ausilio per l'infilatura e l'introduzione
I cartellini a stecca servono per la siglatura di anelli di siglatura del sistema PATG/PATO ...
Semplice installazione grazie all'ausilio per l'infilatura e l'introduzione, che può essere facilmente separato mediante perforazione dopo aver inserito il cartellino
Grazie allo speciale profilo, i cartellini a stecca restano saldamenti fissati all'anello dopo l'inserimento