UCT-WMCO 6,8 (23X8) CUS - Siglatura di conduttori
1097754

Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 6,1 ... 6,8 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

La gamma UniCard UCT-WMCO ... offre segnacavi per la siglatura successiva dei conduttori mediante fissaggio semplice a clip
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
Fissaggio sicuro anche in caso di vibrazioni
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Abbondante spazio per la siglatura e contemporaneamente esecuzione compatta