UC-WMCO 3,6 (21X4,5) BU
-
Segnaconduttori
0827598
Segnaconduttori, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 2,9 ... 3,6 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Segnaconduttori in bianco |
Esecuzione | Formato scheda |
Siglatura | |
Numero dei cartellini singoli | 32 |
Numero di cartellini per riga | 8 |
Tecnologia di siglatura | Tecnologia UV-LED |
Larghezza | 21 mm |
Altezza | 4,5 mm |
Profondità | 4,65 mm |
Misure esterne | |
Diametro esterno | 2,9 mm ... 3,6 mm |
Campo di testo | |
Larghezza del campo di testo | 21 mm |
Altezza del campo di testo | 4,5 mm |
Conforme alla normativa RoHS | sì |
Colore | blu (RAL 5015) |
Materiale | PA |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |
Diametro esterno conduttore | 2,9 mm ... 3,6 mm |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 |
Risultato | Prova superata |
Livello climatico | AHT 1,0 S |
Cicli | 2 |
Prova in nebbia salina | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 120 °C |
Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Norme | |
Norme/Disposizioni | EN 45545-2 |
Tipo di montaggio | infilamento |
Codice articolo | 0827598 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | BG2217 |
Codice prodotto | BG2217 |
Pagina del catalogo | Pagina 199 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356445498 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 11.24 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 12.31 g |
Numero tariffa doganale | 39269000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0.099 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
PLOTMARK - Plotter di siglatura 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Plotter di siglatura 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartuccia colorata 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Cartuccia colorata 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartuccia di pulizia 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Cartuccia colorata 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartuccia colorata 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartuccia colorata 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartuccia colorata 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Cartuccia di pulizia 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartuccia colorata 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartuccia colorata 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Penna di siglatura 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Penna di siglatura 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Cartuccia colorata 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Penna di siglatura 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Penna di siglatura 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Detergente 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartuccia di pulizia 5146752
-
BM ID-MAG20 - Caricatore 1044356
-
P1 UC-MAG 7 - Caricatore 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Set di pulitura 5146751
-
UC-WMCO TOOL SET - Attrezzo di inserimento per segnacavi 0827807
-
UC-WMCO 3,6 TOOL - Attrezzo di inserimento per segnacavi 0827804
-
BLUEMARK ID - Stampante 1003334
-
BLUEMARK CLED - Stampante 5147999
I vantaggi
I cartellini sotto forma di schede monopezzo sono siglabili in modo semplice e rapido con i sistemi di stampa BLUEMARK
La gamma UniCard UC-WMCO... offre segnacavi con inserimento a occhiello e siglatura successiva dei conduttori inserendola con l'aiuto dell'UC-WMCO...TOOL
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Fissaggio sicuro anche in caso di vibrazioni
Abbondante spazio per la siglatura e contemporaneamente esecuzione compatta
Le schede offrono spazio per la scrittura
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen