UCT-WMCO 4,7 (23X4) CUS - Siglatura di conduttori
1097753

Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 4,1 ... 4,7 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

La gamma UniCard UCT-WMCO ... offre segnacavi per la siglatura successiva dei conduttori mediante fissaggio semplice a clip
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
Fissaggio sicuro anche in caso di vibrazioni
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Abbondante spazio per la siglatura e contemporaneamente esecuzione compatta